Chariot à bloc conventionnel large

LGBXH27WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size27
Type de conceptionWN
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W62 mm
W210 mm
E3 mm
L - Longueur72,6 mm
B - Largeur bride46 mm
J32 mm
J132 mm
MQM 6
l6 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Masse0,35 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C5013,28 kN
C10010,53 kN
C022,23 kN
Mx0,464 kN-m
My0,165 kN-m
Mz0,165 kN-m