Chariot guide-bride conventionnel standard

LGBXH30FNSSNZ1-N - SNR

LGBXH30FNSSNZ1-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size30
Type de conceptionFN
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Longueur94,8 mm
B - Largeur bride72 mm
J52 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse1,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5030,24 kN
C10024 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN-m
My0,56 kN-m
Mz0,56 kN-m