Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Séries LGB Version chariot X Hauteur du chariot H Size 35 Type de conception TN Étanchéité BB - End seals on both sides, side seals Classe de précision N Classe de précharge Z1 Matériau Carbon steel Options spéciales N - Standard Connexion de lubrification 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrifiant A - SNR LUB HEAVY DUTY H 35 mm W 120 mm W2 25,5 mm E 4 mm L - Longueur 103 mm B - Largeur bride 107 mm J 60 mm J1 60 mm MQ M 8 ih 7 mm l 10 mm L1 78 mm H2 M 6 T1 8,7 mm N 12 mm T2 8 mm L2 4,62 mm H3 M 6 Lx 5 mm Masse 1,45 kg
PERFORMANCE PRODUIT C50 28,98 kN C100 23 kN C0 51,27 kN Mx 1,756 kN-m My 0,579 kN-m Mz 0,579 kN-m