Chariot de guidage de bloc standard conventionnel

LGBXS35BESSNZ1-N - SNR

LGBXS35BESSNZ1-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotS
Size35
Type de conceptionBE
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Longueur153,5 mm
B - Largeur bride50 mm
J72 mm
MQM 8
l10 mm
L1122,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse1,84 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5059,37 kN
C10047,12 kN
C0127,68 kN
Mx2,02 kN-m
My2,33 kN-m
Mz2,33 kN-m