Chariot de guidage de bloc standard conventionnel

LGBXS45BLSSNZ0-N - SNR

LGBXS45BLSSNZ0-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotS
Size45
Type de conceptionBL
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Longueur145 mm
B - Largeur bride60 mm
J60 mm
MQM 10
l15,5 mm
L1110 mm
H2M 8
T114,4 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Masse1,93 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5070,47 kN
C10055,93 kN
C0132,39 kN
Mx2,798 kN-m
My2,17 kN-m
Mz2,17 kN-m