Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Séries | LGM |
| Version chariot | C |
| Size | 9 |
| Type de conception | BN |
| Nombre de chariots | 2 |
| Étanchéité | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fixation des rails | L |
| Longueur de rail | 595 mm |
| Classe de précision | N |
| Classe de précharge | Z1 |
| Disposition du rail | 1 |
| Matériau | Corrosion resistant material |
| Options spéciales | N - Standard |
| Connexion de lubrification | 09 - Lubrication hole |
| Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 10 mm |
| W | 20 mm |
| W2 | 5,5 mm |
| E | 2,2 mm |
| L - Longueur | 30,8 mm |
| B - Largeur bride | 15 mm |
| J | 10 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 2,8 mm |
| L1 | 19,5 mm |
| H2 | ø 1,5 |
| T1 | 2,4 mm |
| H3 | ø 1,5 |
| W1 | 9 mm |
| H1 | 6,05 mm |
| G1 | 7,5 mm |
| F | 20 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 3,3 mm |
| Masse | 0,26 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C50 | 2,68 kN |
| C100 | 2,13 kN |
| C0 | 2,28 kN |
| Mx | 0,011 kN-m |
| My | 0,008 kN-m |
| Mz | 0,008 kN-m |