Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage miniature étroit avec chaîne à billes

LGMC12BL10BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMC12BL10BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotC
Size12
Type de conceptionBL
Nombre de chariots10
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail2000 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification09 - Lubrication hole
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Longueur47 mm
B - Largeur bride20 mm
J20 mm
MQM 3
l3,2 mm
L133,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Masse1,73 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C505,66 kN
C1004,49 kN
C05,21 kN
Mx0,034 kN-m
My0,028 kN-m
Mz0,028 kN-m