Système de guidage conventionnel miniature et étroit

LGMX09BN1BBL00178NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX09BN1BBL00178NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotX
Size9
Type de conceptionBN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail178 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification09 - Lubrication hole
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Longueur30,8 mm
B - Largeur bride15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G115 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Masse0,083 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C502,03 kN
C1001,61 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m