Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Séries LGM Version chariot X Size 9 Type de conception WN Nombre de chariots 1 Étanchéité BB - End seals on both sides, side seals Fixation des rails L Longueur de rail 100 mm Classe de précision H Classe de précharge Z1 Disposition du rail 1 Matériau Corrosion resistant material Options spéciales N - Standard Connexion de lubrification 09 - Lubrication hole Lubrifiant A - SNR LUB HEAVY DUTY H 12 mm W 30 mm W2 6 mm E 3,4 mm L - Longueur 39 mm B - Largeur bride 21 mm J 12 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 26,7 mm H2 ø 1,5 T1 2,3 mm H3 ø 1,5 W1 18 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 30 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Masse 0,128 kg
PERFORMANCE PRODUIT C50 2,63 kN C100 2,09 kN C0 3,27 kN Mx 0,031 kN-m My 0,015 kN-m Mz 0,015 kN-m