Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Séries LGM Version chariot X Size 12 Type de conception WL Nombre de chariots 20 Étanchéité BB - End seals on both sides, side seals Fixation des rails L Longueur de rail 2000 mm Classe de précision N Classe de précharge Z0 Disposition du rail 1 Matériau Corrosion resistant material Options spéciales N - Standard Connexion de lubrification 09 - Lubrication hole Lubrifiant A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Longueur 59,1 mm B - Largeur bride 28 mm J 28 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 45,1 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 G1 15 mm Masse 4,58 kg
PERFORMANCE PRODUIT C50 5,66 kN C100 4,49 kN C0 6,99 kN Mx 0,087 kN-m My 0,048 kN-m Mz 0,048 kN-m