Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Séries LGM Version chariot X Size 15 Type de conception WL Nombre de chariots 20 Étanchéité BB - End seals on both sides, side seals Fixation des rails L Longueur de rail 2000 mm Classe de précision N Classe de précharge Z0 Disposition du rail 1 Matériau Corrosion resistant material Options spéciales N - Standard Connexion de lubrification 02 - Cup head grease nipple 0° Lubrifiant A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 60 mm W2 9 mm E 4 mm L - Longueur 74,7 mm B - Largeur bride 45 mm J 35 mm MQ M 4 l 4,5 mm L1 57,3 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Masse 9,24 kg
PERFORMANCE PRODUIT C50 9,03 kN C100 7,17 kN C0 10,92 kN Mx 0,223 kN-m My 0,097 kN-m Mz 0,097 kN-m