Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
LK204G2H - SNR
Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
B - Largeur Bague Intérieure
15 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure
28 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou
9,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure
14 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification
4,1 mm
d - Diamètre arbre
20 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon
32 mm
D - Diamètre extérieur BE
47 mm
f0 - Facteur
13.7
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
12,7 kN
C0 - Capacite de charge statique
6,6 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,14 kg
Référence du manchon
HLK2304
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,562 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,438 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,592 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)