Roulements "inserts"

LK205G2H - SNR

LK205G2H

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure15 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure28 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou9,7 mm
C - Largeur Bague Extérieure15 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification4,2 mm
d - Diamètre arbre25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon38 mm
D - Diamètre extérieur BE52 mm
f0 - Facteur14.4
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique13,6 kN
C0 - Capacite de charge statique7,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,17 kg
Référence du manchonHLK2305
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,085 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,915 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,284 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,642 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,409 Hz