Roulements "inserts"

LK207G2H - SNR

LK207G2H

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure19 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure34 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou11,2 mm
C - Largeur Bague Extérieure19 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification5,8 mm
d - Diamètre arbre35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon52 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
f0 - Facteur14.4
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique24,9 kN
C0 - Capacite de charge statique15,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,4 kg
Référence du manchonHLK2307
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,079 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,921 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,243 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,621 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,408 Hz