Roulements "inserts"

LK208G2H - SNR

LK208G2H

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure38 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou12,2 mm
C - Largeur Bague Extérieure21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,3 mm
d - Diamètre arbre40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon58 mm
D - Diamètre extérieur BE80 mm
f0 - Facteur14.4
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,5 kN
C0 - Capacite de charge statique19,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,54 kg
Référence du manchonHLK2308
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,532 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,468 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,506 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,753 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,412 Hz