Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 38 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 12,5 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 22 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 6,8 mm |
| d - Diamètre arbre | 45 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 62 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 85 mm |
| f0 - Facteur | 14.4 |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 33,2 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 22,4 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,58 kg |
| Référence du manchon | HLK2309 |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,53 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 6,47 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,493 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,746 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,412 Hz |