Roulements "inserts"

LK210G2H - SNR

LK210G2H

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage (conception légère), joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure40 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou14,2 mm
C - Largeur Bague Extérieure22 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,5 mm
d - Diamètre arbre50 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon70 mm
D - Diamètre extérieur BE90 mm
f0 - Facteur14.9
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique33 kN
C0 - Capacite de charge statique22,9 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,68 kg
Référence du manchonHLK2310
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,597 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,403 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,925 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,963 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz