• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

LM11749/710 - SNR

LM11749/710

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17,462 mm
D - Diamètre Extérieur39,878 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14,605 mm
C - Largeur de la bague extérieure10,668 mm
T - Largeur totale13,843 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure28,9 mm
a - Position Point Application Charges8,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,3 mm
Masse0,085 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique24,2 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique23,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,85 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.1
N ref - Vitesse thermique de référence9800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique19000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,692 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,308 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,074 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,537 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI21,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI23 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE34 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE37 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0069811605Vauxhall11054489Vauxhall11070311Ford1492160BMW31 21 6 634 104Audi, Seat, Skoda, Volkswagen3114056251Volkswagen, Seat3114056251FOpel330011Audi, Volkswagen4A0598625Alfa Romeo60535941Ford72GB1200AAFord72GB1215AAToyota90366-17010Daewoo94535209MercedesA0069811605MazdaB002-33-075MitsubishiMB515922

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo333307/1983 => 08/1994Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo3333 I07/1983 => 06/1989Train arrièreGauche,DroitAlfa Romeo3333 I06/1988 => 06/1989Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo3333 II07/1989 => 08/1994Train arrièreDroit,GaucheAlfa Romeo3333 II07/1989 => 08/1994Train arrièreGauche,DroitAlfa RomeoALFASUDALFASUD10/1971 => 11/1986Train arrièreGauche,DroitAlfa RomeoSPRINTSPRINT03/1979 => 11/1989Train arrièreGauche,DroitAudi10010007/1982 => 06/1994--Audi100100 I05/1976 => 06/1982--Audi100100 II07/1982 => 11/1990--Audi100100 II12/1982 => 11/1990Train arrièreDroitAudi100100 III11/1990 => 06/1994--Audi20020009/1979 => 11/1990--Audi200200 I09/1979 => 06/1983--Audi200200 II07/1983 => 11/1990--Audi505007/1974 => 06/1978Train arrièreDroitAudi808008/1975 => 07/1991Train arrièreGauche,DroitAudi808007/1982 => 06/1983Train arrièreDroit,GaucheAudi8080 I04/1972 => 06/1981Train arrièreDroitAudi8080 II04/1972 => 02/1987Train arrièreDroitAudi8080 III => --Audi8080 III07/1983 => 07/1991Train arrièreDroitAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909009/1984 => 02/1987Train arrièreGauche,DroitAudi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 02/1987--Audi9090 I09/1984 => 02/1987Train arrièreDroitAudi9090 II03/1987 => 11/1991--Audi9090 II03/1988 => 11/1991Train arrièreDroitAudiA4A406/1995 => 01/1997--AudiA4A4 I => --AudiA6A606/1994 => 08/1997--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 02/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 01/1997--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1988Train arrièreGauche,DroitAudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988Train arrièreDroitAudiGTGT 107/1981 => 07/1984--AudiGTGT 208/1982 => 06/1988Train arrièreDroitAudiGTGT 207/1984 => 06/1991--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002Train arrièreDroit,GaucheChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002Train arrièreGauche,DroitChevroletTigra - 75 CoupeTigra - 75 Coupe => --DaewooLanosLanos => Train arrièreDroit,GaucheDaewooNubiraNUBIRA I => Train arrièreDroit,GaucheDaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 08/2004Train arrièreGauche,DroitDaewooNubiraNubira05/1999 => 05/2003Train arrièreGauche,DroitFordEscortESCORT III => --FordEscort - ABL MK V HatchbackEscort - ABL MK V Hatchback => --Ford UsaVerona - D0443 SaloonVerona - D0443 Saloon => --Ford UsaVerona - E0454 SaloonVerona - E0454 Saloon => --HyundaiATOSATOS12/1997 => 01/2001Train arrièreDroitHyundaiATOSATOS I => 01/2001Train arrièreDroit,GaucheHyundaiATOSATOS I => 01/2001Train arrièreGauche,DroitMazda12112112/1987 => 09/1990Train arrièreDroitMazda121121 I12/1987 => 09/1990Train arrièreDroitMazda323323 I11/1976 => 04/1981Train avantGauche,DroitMazda323323 II04/1978 => 04/1981Train avantGauche,DroitMazda323323 II07/1980 => 07/1984Train arrièreGauche,DroitMercedes190190 I11/1982 => 07/1993Train avantDroitMercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes190-SERIES190-SERIES08/1988 => 11/1992Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999Train arrièreDroitMitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992Train arrièreGauche,DroitMitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987Train arrièreGauche,DroitMitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992Train arrièreGauche,DroitMitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991Train arrièreGauche,DroitOpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988Train arrièreGauche,DroitOpelASCONAASCONA II07/1975 => 06/1981Train avantDroitOpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988Train arrièreDroitOpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 01/1991Train arrièreDroitOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I => --OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993Train arrièreDroitOpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1986 => 02/1993Train avantDroitOpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA09/1982 => 07/2000Train arrièreGauche,DroitOpelCORSACORSA02/1988 => 02/1993Train arrièreDroit,GaucheOpelCORSACORSA I => --OpelCORSACORSA I09/1982 => 02/1993Train arrièreDroitOpelCORSACORSA II => --OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000Train arrièreDroitOpelKadettKADETT I07/1973 => 06/1979Train avantDroitOpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984Train arrièreDroitOpelKadettKADETT III => --OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991Train arrièreDroitOpelKadettKadett => --OpelKadettKadett07/1976 => 06/1979Train avantGauche,DroitOpelKadettKadett07/1979 => 02/1993Train arrièreGauche,DroitOpelMantaMANTA II07/1975 => 07/1988Train avantDroitOpelMantaManta02/1979 => 06/1981Train avantGauche,DroitOpelREKORDREKORD07/1977 => 08/1982Train avantGauche,DroitOpelREKORDREKORD II07/1977 => 08/1986Train avantDroitOpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998Train arrièreGauche,DroitOpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000Train arrièreDroitOpelVectraVECTRA I => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995Train arrièreDroitOpelVectraVectra => --OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995Train arrièreGauche,DroitSeatAROSAAROSA 1 => Train arrièreGauche,DroitSeatAROSAAROSA 2 => Train arrièreGauche,DroitSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatCORDOBACORDOBA I => Train arrièreGauche,DroitSeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 04/1999Train arrièreDroitSeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatIBIZAIBIZA II => Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA II => Train arrièreGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999Train arrièreDroitSeatINCAINCA10/1995 => 03/1997--SeatToledoTOLEDO I => --SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998Train arrièreDroitSeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998Train arrièreDroit,GaucheSkodaFAVORITFAVORIT => --SkodaFAVORITFAVORIT12/1992 => 06/1995Train arrièreGauche,DroitSkodaFAVORITFAVORIT 112/1992 => 06/1995Train arrièreDroitSkodaFAVORITFAVORIT 212/1992 => 06/1995Train arrièreDroitSkodaFORMANFORMAN12/1992 => 06/1995Train arrièreGauche,DroitSkodaFeliciaFelicia => Train arrièreDroit,GaucheSkodaFeliciaFelicia09/1994 => 07/2001Train arrièreDroitSkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001Train arrièreGauche,DroitSkodaPICK UP (136)PICK UP (136)12/1992 => 06/1995Train arrièreGauche,DroitToyotaCarinaCARINA I07/1981 => 08/1983Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCARINA I_II07/1981 => 08/1983Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCARINA I_II07/1981 => 08/1983Train avantGauche,DroitToyotaCarinaCARINA I_III07/1981 => 08/1983Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCELICA I07/1981 => 06/1985Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCOROLLA IV07/1979 => 12/1983Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCOROLLA IV07/1979 => 05/1984Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCarina07/1981 => 08/1983Train avantGauche,DroitToyotaCelicaCelica07/1981 => 06/1985Train avantGauche,DroitToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCorollaCorolla07/1979 => 04/1983Train avantDroit,GaucheToyotaCorollaCorolla07/1979 => 05/1984Train avantGauche,DroitToyotaCoronaCorona07/1979 => 07/1982Train avantDroit,GaucheToyotaPaseoPaseo03/1991 => 06/1999Train arrièreGauche,DroitToyotaPaseo - EL44 CoupePaseo - EL44 Coupe => --ToyotaRAUMRAUM => --ToyotaStarletSTARLET I01/1978 => 09/1984Train avantGauche,DroitToyotaStarletSTARLET I06/1978 => 09/1984Train avantDroit,GaucheToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995Train avantDroit,GaucheToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995Train avantGauche,DroitToyotaStarletStarlet => --ToyotaStarletStarlet09/1978 => 09/1984Train avantGauche,DroitVW (SVW)GOLGOL => --VauxhallASTRAASTRA11/1981 => 08/1991Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA12/1988 => 08/1991Train arrièreDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984Train arrièreDroitVauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991Train arrièreDroitVauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 09/1991Train arrièreDroitVauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991Train arrièreDroitVauxhallCARLTONCARLTON12/1977 => 07/1986Train avantGauche,DroitVauxhallCARLTONCARLTON I12/1979 => 07/1986Train avantDroitVauxhallCARLTONCARLTON II12/1979 => 09/1986Train avantDroitVauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 09/1995Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCAVALIERCAVALIER08/1982 => 07/1988Train arrièreGauche,DroitVauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988Train arrièreDroitVauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995Train arrièreDroitVauxhallCHEVETTECHEVETTE12/1974 => 11/1984Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000Train arrièreDroitVauxhallCORSACORSA03/1993 => 01/1996Train arrièreGauche,DroitVauxhallCORSACORSA I => --VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 01/1996Train arrièreDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/2000Train arrièreDroitVauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993Train arrièreDroitVauxhallNOVANOVA08/1989 => 02/1993Train arrièreGauche,DroitVauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993Train arrièreDroitVauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993Train arrièreDroitVauxhallNOVAVANNOVAVAN => --VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000Train arrièreDroitVolkswagenApollo - D0243 SaloonApollo - D0243 Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000Train arrièreGauche,DroitVolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995Train arrièreDroitVolkswagenDerbyDerby12/1976 => 08/1981Train arrièreGauche,DroitVolkswagenDerbyDerby07/1983 => 06/1986Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenFusca - 111 TYP1 SaloonFusca - 111 TYP1 Saloon => --VolkswagenFusca - 1B1 TYP1 SaloonFusca - 1B1 TYP1 Saloon => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF12/1975 => 11/1997Train arrièreGauche,DroitVolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993Train arrièreDroitVolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLFGOLF II => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLFGOLF II07/1983 => 06/1992Train arrièreDroitVolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 01/1999Train arrièreGauche,DroitVolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLF IIIGOLF III08/1993 => 01/1998Train arrièreDroitVolkswagenGOLF IIIGOLF III06/1995 => 03/1999Train avantDroitVolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLF IVGOLF IV => Train arrièreGauche,DroitVolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 05/2002Train arrièreDroitVolkswagenGol - 5W1 G3 HatchbackGol - 5W1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5W1 G4 HatchbackGol - 5W1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G2 HatchbackGol - 5X1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G3 HatchbackGol - 5X1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G4 HatchbackGol - 5X1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G2 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G3 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 861 G1 HatchbackGol - 861 G1 Hatchback => --VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984Train arrièreDroitVolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992Train arrièreDroitVolkswagenJettaJetta07/1979 => 06/1992Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPassatPASSAT I08/1975 => 06/1981Train arrièreDroitVolkswagenPassatPASSAT II => --VolkswagenPassatPASSAT II07/1977 => 03/1988Train arrièreDroitVolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT III => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPassatPASSAT III03/1988 => 11/1996Train arrièreDroitVolkswagenPassatPASSAT III03/1988 => 11/1996Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996Train arrièreDroitVolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO I07/1974 => 08/1981Train arrièreDroitVolkswagenPoloPOLO II09/1981 => 09/1994Train arrièreDroitVolkswagenPoloPOLO II07/1985 => 09/1994Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPoloPOLO III => Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPoloPOLO III02/1998 => 07/1999Train arrièreDroitVolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenParati - 5W5/5X5 EstateParati - 5W5/5X5 Estate => --VolkswagenParati - 5X5 EstateParati - 5X5 Estate => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPassatPassat01/1976 => 03/1988Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPoloPolo => --VolkswagenPoloPolo12/1975 => 11/1999Train arrièreGauche,DroitVolkswagenQuantum - 33 EstateQuantum - 33 Estate => --VolkswagenQuantum - 33/331 EstateQuantum - 33/331 Estate => --VolkswagenQuantum - 331 EstateQuantum - 331 Estate => --VolkswagenQuantum - A31 EstateQuantum - A31 Estate => --VolkswagenQuantum - B3X EstateQuantum - B3X Estate => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979Train arrièreGauche,DroitVolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983Train arrièreDroitVolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990Train arrièreDroitVolkswagenSantanaSantana07/1981 => 11/1984Train arrièreGauche,DroitVolkswagenSantanaSantana07/1981 => 03/1988Train arrièreDroitVolkswagenSantana - 32 II SaloonSantana - 32 II Saloon => --VolkswagenSantana - 32/325/327 II SaloonSantana - 32/325/327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 321 II SaloonSantana - 321 II Saloon => --VolkswagenSantana - 327 II SaloonSantana - 327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 3A2 II SaloonSantana - 3A2 II Saloon => --VolkswagenSantana - A3X II SaloonSantana - A3X II Saloon => --VolkswagenSaveiro - 147 G1 Pick up TruckSaveiro - 147 G1 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5W9 G4 Pick up TruckSaveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5X9 G2 Pick up TruckSaveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => --VolkswagenVentoVento => --VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997Train arrièreDroitVolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997Train arrièreGauche,DroitVolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image