Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | EC |
| Poids | 0,12 kg |
| Diamètre interieur 1 | 21 mm |
| Largeur 1 | 15 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 45 mm |
OE Equivalents
Mercedes0029802002Mercedes0029806502Mercedes2103300051Mercedes2103300325Mercedes2119800002Volkswagen251405645BMercedesA0029806502JaguarC45709Automotive Compatibility
MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 01/2000--MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C I => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I05/1997 => 12/2002--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995Train avantDroitMercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE ECLASSE E III => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SCLASSE S III => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001Train avantDroitMercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 12/2010--MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 10/2009--MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1991Train avantDroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER III07/1982 => 06/1992Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III07/1982 => 06/1992Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTransporter12/1982 => 06/1991Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTransporter12/1982 => 06/1991Train avantGauche,Droit