Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 18 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 45,987 mm |
| Code boite de vitesse | CX |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 74,976 mm |
| Poids | 0,3 kg |
OE Equivalents
Mercedes0009808202Mercedes0089815705Citroen95496520MercedesA0089815705Automotive Compatibility
CitroenCXCX11/1975 => 11/1990Train avantGauche,DroitCitroenCXCX 106/1974 => 11/1990Train avantGauche,DroitCitroenCXCX 112/1975 => 06/1987Train avantDroit,GaucheCitroenCXCX 206/1982 => 11/1990Train avantGauche,DroitCitroenCXCX 206/1983 => 11/1988Train avantDroit,GaucheMercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985Train arrièreDroitMercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985Train arrièreDroit,GaucheMercedes200-series200-series02/1977 => 07/1982Train arrièreGauche,DroitMercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989Train arrièreDroitMercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes300-SERIES300-SERIES08/1972 => 07/1989Train arrièreGauche,DroitMercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989Train arrièreDroitMercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991Train arrièreGauche,DroitMercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991Train arrièreDroitMercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991Train arrièreGauche,DroitMercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988Train avantDroitMercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991Train arrièreDroitMercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989Train avantGauche,Droit