Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE Booster répond aux applications nécessitant un graissage très précis. La CHAIN OIL est une huile synthétique pour chaînes aux qualités lubrifiantes élevées, même à haute température, offrant une excellente dispersion, une résistance supérieure aux charges lourdes et à l'usure, une bonne adhérence et une faible formation de résidus. Sa capacité est de 500cm³.
NTN propose pour les graisseurs monopoint DRIVE Booster, une unité de contrôle de débit et une gamme de recharges de graisse de 60, 120, 250, et 500cm3.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Type de lubrifiant | Huile |
| Huile de base | Ester + PAO |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 250 °C |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -20 °C |
| Viscosité à 100°C | 28 cst |
| Viscosité à 40°C | 320 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Certification ATEX | Non/No |
| Contenance | 500 cm³ |
| Diamètre | 75 mm |
| Durée de distribution | 1 à 6 mois au mois pres |
| Entraînement | Electromécanique |
| Longueur | 324 mm |
| Masse | 1,313 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Chain Oil |