• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 500 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 HIGH TEMP MP

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE Booster répond aux applications nécessitant un graissage très précis. La graisse HIGH TEMP MP est une graisse pour une lubrification longue durée à des températures élevées allant jusqu'à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une protection supérieure contre l'usure et la corrosion pour les roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un moyeu horizontal ou vertical. Sa capacité est de 500cm³.

NTN propose pour les graisseurs monopoint DRIVE Booster, une unité de contrôle de débit et une gamme de recharges de graisse de 60, 120, 250, et 500cm3. 

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseSynthétique
EpaississantPolyurée
Température max d'utilisation lubrifiant180 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-40 °C
Viscosité à 100°C12 cst
Viscosité à 40°C80 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXNon/No
Contenance500 cm³
Diamètre75 mm
Durée de distribution1 à 6 mois au mois pres
EntraînementElectromécanique
Longueur324 mm
Masse1,313 kg
Pression max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantHigh Temp MP