Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse UNIVERSAL+ est une graisse à usage général pour l'industrie, qui se comporte bien en présence d'eau et offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion. Sa capacité est de 250cm³.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 250 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Longueur | 228 mm |
| Masse | 0,27 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Universal + |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER DRIVE |