Recharges

LUBER DRIVE REFILL 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE REFILL 60 CHAIN OIL

Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La CHAIN OIL est une huile synthétique pour chaînes aux qualités lubrifiantes élevées, même à haute température, offrant une excellente dispersion, une résistance supérieure aux charges lourdes et à l'usure, une bonne adhérence et une faible formation de résidus. Sa capacité est de 60 cm³.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Contenance60 cm³
Durée de distribution1 à 24 mois au mois pres
Longueur89 mm
Masse205 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantChain oil
TypeRecharge / Refill
Graisseur compatibleLUBER DRIVE