Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La version FOOD CHAIN OIL est une huile alimentaire pour chaînes destinée à l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Conforme aux recommandations NSF-H1*. Elle offre une bonne protection contre l'usure et la corrosion ainsi qu'une bonne résistance au grippage. Sa capacité est de 60cm³.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 60 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 24 mois au mois pres |
| Longueur | 89 mm |
| Masse | 205 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Food Chain Oil |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER DRIVE |