Recharges

LUBER DRIVE REFILL 60 UNIVERSAL + - SNR

LUBER DRIVE REFILL 60 UNIVERSAL +

Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse UNIVERSAL+ est une graisse à usage général pour l'industrie, qui se comporte bien en présence d'eau et offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion. Sa capacité est de 60cm³.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Contenance60 cm³
Durée de distribution1 à 24 mois au mois pres
Longueur89 mm
Masse205 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantUniversal +
TypeRecharge / Refill
Graisseur compatibleLUBER DRIVE