Recharges

LUBER DRIVE REFILL 60 VIB - SNR

LUBER DRIVE REFILL 60 VIB

Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse VIB est destinée aux pièces soumises à des vibrations importantes ou à des chocs. Sa capacité est de 60cm³.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Contenance60 cm³
Durée de distribution1 à 24 mois au mois pres
Longueur89 mm
Masse205 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantVib
TypeRecharge / Refill
Graisseur compatibleLUBER DRIVE