Solution de graissage performante, flexible et économique, le graisseur automatique monopoint READY convient à la plupart de vos applications.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | | Type de lubrifiant | Huile |
| Huile de base | Ester + PAO |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 250 °C |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -20 °C |
| Viscosité à 100°C | 28 cst |
| Viscosité à 40°C | 320 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | | Certification ATEX | Oui/Yes |
| Contenance | 60 cm³ |
| Diamètre | 58 mm |
| Durée de distribution | 1 à 24 mois au mois pres |
| Entraînement | Electrochimique |
| Longueur | 84,5 mm |
| Masse | 0,145 kg |
| Pression max | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Température min d'utilisation | -20 °C |
| Type de lubrifiant | Chain oil |