Ready

LUBER READY 60 FOOD - SNR

LUBER READY 60 FOOD

READY BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique, compact et robuste. La version FOOD est proposée avec une graisse multi usage pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Conforme aux recommandations NSF-H1. Sa contenance est de 60cm³.

Solution de graissage performante, flexible et économique, le graisseur automatique monopoint READY convient à la plupart de vos applications.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseMinérale parafinique
EpaississantAluminium complexe
Température max d'utilisation lubrifiant120 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C22 cst
Viscosité à 40°C195 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance60 cm³
Diamètre58 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectrochimique
Longueur84,5 mm
Masse0,145 kg
Pression max5 bar
Pression maxi5 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantFood