Ready

LUBER READY 60 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER READY 60 HEAVY DUTY +

Solution de graissage performante, flexible et économique, le graisseur automatique monopoint READY convient à la plupart de vos applications.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseMinérale
EpaississantLithium avec additifs EP
Température max d'utilisation lubrifiant150 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C15 cst
Viscosité à 40°C150 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance60 cm³
Diamètre58 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectrochimique
Longueur84,5 mm
Masse0,145 kg
Pression max5 bar
Pression maxi5 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantHeavy duty +