Ready

LUBER READY FOOD CHAIN OIL - SNR

LUBER READY FOOD CHAIN OIL

Solution de graissage performante, flexible et économique, le graisseur automatique monopoint READY convient à la plupart de vos applications.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantHuile
Huile de baseEster + PAO
Température max d'utilisation lubrifiant120 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C26 cst
Viscosité à 40°C220 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance125 cm³
Diamètre58 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
Longueur117 mm
Masse0,215 kg
Pression max5 bar
Pression maxi5 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantFood Chain Oil