Solution de graissage performante, flexible et économique, le graisseur automatique monopoint READY convient à la plupart de vos applications.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
- Manuel d'utilisation
- Fiche technique du lubrifiant
- Fiche produit
- Fiche technique détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Type de lubrifiant | Graisse |
Consistance | 2 |
Huile de base | Minérale |
Epaississant | Lithium / calcium |
Température max d'utilisation lubrifiant | 130 °C |
Température min d'utilisation lubrifiant | -30 °C |
Viscosité à 100°C | 11,5 cst |
Viscosité à 40°C | 150 cst |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Certification ATEX | Oui/Yes |
Contenance | 125 cm³ |
Diamètre | 58 mm |
Durée de distribution | 1 à 12 mois |
Entraînement | Electrochimique |
Longueur | 117 mm |
Masse | 0,215 kg |
Pression max | 5 bar |
Pression maxi | 5 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Température min d'utilisation | -20 °C |
Type de lubrifiant | Universal + |