Smart

LUBER SMART 125 HEAVY DUTY+ - SNR

LUBER SMART 125 HEAVY DUTY+

SMART BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique intelligent qui s'adapte aux changements de température. La graisse HEAVY DUTY + a été spécialement conçue pour nos lubrificateurs automatiques. Il s'agit d'une graisse haute pression polyvalente de première qualité pour les applications haute pression dans l'industrie lourde. Sa contenance est de 125cm³.

Les graisseurs automatiques monopoints SMART Booster de NTN sont des solutions de graissage performantes pour les applications soumises à des variations de température, comprenant une gamme de recharges de graisse de 125cm3 et une unité de contrôle de débit.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseMinérale
EpaississantPolyurée
Température max d'utilisation lubrifiant150 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C15 cst
Viscosité à 40°C150 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance125 cm³
Diamètre65 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectrochimique
Longueur132 mm
Masse0,28 kg
Pression max6 bar
Pression maxi6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantHeavy duty +