SMART BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique intelligent qui s'adapte aux changements de température. La graisse HIGH TEMP MP est une graisse pour une lubrification longue durée à des températures élevées allant jusqu'à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une protection supérieure contre l'usure et la corrosion pour les roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un moyeu horizontal ou vertical. Sa contenance est de 125cm³.
Les graisseurs automatiques monopoints SMART Booster de NTN sont des solutions de graissage performantes pour les applications soumises à des variations de température, comprenant une gamme de recharges de graisse de 125cm3 et une unité de contrôle de débit.
Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |
| Huile de base | Synthétique |
| Epaississant | Polyurée |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 180 °C |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -40 °C |
| Viscosité à 100°C | 12 cst |
| Viscosité à 40°C | 80 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Certification ATEX | Oui/Yes |
| Contenance | 125 cm³ |
| Diamètre | 65 mm |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Entraînement | Electrochimique |
| Longueur | 137 mm |
| Masse | 0,28 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Température min d'utilisation | -20 °C |
| Type de lubrifiant | High Temp MP |