Smart

LUBER SMART 125 UNIVERSAL+ - SNR

LUBER SMART 125 UNIVERSAL+

SMART BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique intelligent qui s'adapte aux changements de température. La graisse UNIVERSAL + est une graisse à usage général pour l'industrie, qui se comporte bien en présence d'eau et offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion. Sa contenance est de 125cm³.

Les graisseurs automatiques monopoints SMART Booster de NTN sont des solutions de graissage performantes pour les applications soumises à des variations de température, comprenant une gamme de recharges de graisse de 125cm3 et une unité de contrôle de débit.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseMinérale
EpaississantLithium / calcium
Température max d'utilisation lubrifiant130 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C11,5 cst
Viscosité à 40°C150 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance125 cm³
Diamètre65 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectrochimique
Longueur137 mm
Masse0,28 kg
Pression max6 bar
Pression maxi6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantUniversal +