Recharge pour SMART BOOSTER, incluant une batterie. La CHAIN OIL est une huile synthétique pour chaînes aux qualités lubrifiantes élevées, même à haute température, offrant une excellente dispersion, une résistance supérieure aux charges lourdes et à l'usure, une bonne adhérence et une faible formation de résidus. Sa capacité est de 125cm³.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 125 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Longueur | 137 mm |
| Masse | 0,28 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Température min d'utilisation | -20 °C |
| Type de lubrifiant | Chain Oil |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER SMART |