Recharges

LUBER SMART REFILL 125 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER SMART REFILL 125 HIGH TEMP MP

Recharge pour SMART BOOSTER, incluant une batterie. La graisse HIGH TEMP MP est une graisse pour une lubrification longue durée à des températures élevées allant jusqu'à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une protection supérieure contre l'usure et la corrosion pour les roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un moyeu horizontal ou vertical. Sa capacité est de 125cm³.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Contenance125 cm³
Durée de distribution1 à 12 mois
Longueur137 mm
Masse0,28 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantHigh Temp MP
TypeRecharge / Refill
Graisseur compatibleLUBER SMART