FOOD GR est une graisse multi-usage pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. La graisse est formulée à base d'Ester biodégradable. C'est une graisse de haute performance adaptée aux charges élevées, ainsi qu'aux environnements corrosifs. FOOD GR est certifiée NSF H1, Halal et Kasher. Elle ne contient pas de MOSH MOAH.
Elle est recommandée partout où un contact accidentel avec les denrées alimentaires est possible : machine d’embouteillage, équipements de laiterie, pâtisserie industrielle, confiserie, abattoirs…
Plage de température : de -40°C à +120°C.
Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : FOOD.
Documentation
Product information
| MAIN GREASER LUBRICANT | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 220 cst |
| Viscosité à 100°C | 26 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -40 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 120 °C |
| Conditionnement | Seau 5kg |
| Epaississant | Calcium anhydre |
| Huile de base | Ester |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |