HEAVY DUTY EP3 est une graisse NLGI 3 multi-usage de qualité supérieure acceptant des charges élevées. Sa technologie sans-lithium est particulièrement efficace, notamment pour les arbres verticaux. Sa consistante (grade 3) est adaptée pour des applications aux besoins de graisse dure.
Elle est recommandée pour des applications avec des arbres verticaux, roulements de roue pour l'automobile, moyeux de roue de camion et de remorques, engins agricoles...
Plage de température : de -20°C à +120°C.
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 110 cst |
| Viscosité à 100°C | 9 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -20 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 120 °C |
| Conditionnement | Boite 1kg |
| Huile de base | Minérale |
| Epaississant | Calcium anhydre |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 3 |