High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE / B1kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE / B1kg

HIGH TEMP MP est une graisse pour lubrification de longue durée à haute température jusqu’à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une très bonne protection contre l'usure et la corrosion des roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un axe horizontal ou vertical.
Cette graisse est particulièrement adaptée aux moteurs électriques et recommandée pour les machines textiles, les machines de transformation du papier, les ventilateurs à chaud, les galets tendeurs, les pompes à eau, etc.

Plage de température : de -40°C à +180°C.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Viscosité à 40°C80 cst
Viscosité à 100°C12 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-40 °C
Température max d'utilisation lubrifiant180 °C
ConditionnementBoite 1kg
Huile de baseSynthétique
EpaississantPolyurée
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2