HIGH TEMP MP est une graisse pour lubrification de longue durée à haute température jusqu’à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une très bonne protection contre l'usure et la corrosion des roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un axe horizontal ou vertical.
Cette graisse est particulièrement adaptée aux moteurs électriques et recommandée pour les machines textiles, les machines de transformation du papier, les ventilateurs à chaud, les galets tendeurs, les pompes à eau, etc.
Plage de température : de -40°C à +180°C.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 80 cst |
| Viscosité à 100°C | 12 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -40 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 180 °C |
| Conditionnement | Cartouche 400g |
| Huile de base | Synthétique |
| Epaississant | Polyurée |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |