LOW TEMP est une graisse synthétique premium très hautes performances destinée aux très basses températures (-60°C)et aux applications ayant des vitesses très élévées.
Elle est recommandée pour les applications soumises à de très basses températures : ventilateurs, pompes ainsi que les broches de machines textiles et de machines outils fonctionnant à de vitesses élevées, et les petits moteurs électriques utilisés dans le médical...
Plage de température : de -60°C à +130°C.
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 18 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -60 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 130 °C |
| Conditionnement | Boite 1kg |
| Huile de base | Synthétique |
| Epaississant | Lithium |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |