• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - F190kg - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - F190kg

UNIVERSAL est une graisse à usage général pour l’industrie et l'automobile, présentant un bon comportement en présence d’eau et une excellente protection contre l’usure et la corrosion.
Applications types : équipements agricoles, machines à laver, matériel de manutention, mécanique générale, moteurs électriques de faible puissance, roulements de roue automobile, petit outillage… 

Plage de température : de -25°C à +140°C.

Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : UNIVERSAL +.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Viscosité à 40°C125 cst
Viscosité à 100°C13 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-20 °C
Température max d'utilisation lubrifiant120 °C
ConditionnementFût 190kg
EpaississantCalcium anhydre
Huile de baseMinérale
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2