Format non disponible. Nouvelle référence : LUB UNIVERSAL / F15kg
UNIVERSAL est une graisse à usage général pour l’industrie et l'automobile, présentant un bon comportement en présence d’eau et une excellente protection contre l’usure et la corrosion.
Applications types : équipements agricoles, machines à laver, matériel de manutention, mécanique générale, moteurs électriques de faible puissance, roulements de roue automobile, petit outillage…
Plage de température : de -25°C à +140°C.
Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : UNIVERSAL +.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 115 cst |
| Viscosité à 100°C | 11 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -25 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 140 °C |
| Conditionnement | Fût 23kg |
| Epaississant | Lithium |
| Huile de base | Minérale |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |