VIB 400 est une graisse de dernière génération à forte viscosité destinée à des conditions extrêmes. Particulièrement adaptée aux chocs et aux vibrations, elle offre également une très grande protection en présence d'eau. Sa formulation permet d'atteindre des températures très élevées.
Elle est recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles ainsi que les applications chargées en milieu humide comme les papeteries et les forages...
Plage de température : de -25°C à +160°C (180°C en pointe).
Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : VIB.
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 400 cst |
| Viscosité à 100°C | 29 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -25 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 160 °C |
| Conditionnement | Boite 1kg |
| Huile de base | Minérale |
| Epaississant | Sulphonate de calcium complexe |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |