• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

VIB 400

LUB VIB 400 GREASE - C450g - SNR

LUB VIB 400 GREASE - C450g

VIB 400 est une graisse de dernière génération à forte viscosité destinée à des conditions extrêmes. Particulièrement adaptée aux chocs et aux vibrations, elle offre également une très grande protection en présence d'eau. Sa formulation permet d'atteindre des températures très élevées.
Elle est recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles ainsi que les applications chargées en milieu humide comme les papeteries et les forages...

 

Plage de température : de -25°C à +160°C (180°C en pointe).

 

Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : VIB.

Documentation

Product information

MAIN LUBRICANT FEATURES
Viscosité à 40°C400 cst
Viscosité à 100°C29 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-25 °C
Température max d'utilisation lubrifiant160 °C
ConditionnementCartouche 450g
Huile de baseMinérale
EpaississantSulphonate de calcium complexe
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2