Butées de suspension

M252.05 - SNR

M252.05

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • M252.05

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,06 kg
Largeur 1 (suspension)13 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre interieur 15 mm
Type de roulementGEN0
Diamètre extérieur 143 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCortinaCortina07/1982 => 09/1984Train avantDroit,GaucheFordEscortESCORT III => Train avantGaucheFordEscortESCORT III07/1980 => 01/1986Train avantDroit,GaucheFordEscortESCORT III07/1980 => 01/1986Train avantGauche,DroitFordEscortESCORT IV => Train avant-FordEscortESCORT IV08/1990 => 11/1994Train avantDroit,GaucheFordEscortESCORT IV08/1990 => 11/1994Train avantGauche,DroitFordEscortEscort07/1980 => 11/1994Train avantDroit,GaucheFordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983Train avantGauche,DroitFordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1984Train avantGauche,DroitFordFiestaFiesta05/1976 => 07/1983Train avantDroit,GaucheFordORIONORION I08/1983 => 10/1984Train avantDroit,GaucheFordORIONORION I08/1983 => 10/1984Train avantGauche,DroitFordORIONORION II08/1990 => 08/1993Train avantDroit,GaucheFordORIONORION II08/1990 => 08/1993Train avantGauche,DroitFordSCORPIOSCORPIO09/1985 => Train avantDroit,GaucheFordSCORPIOSCORPIO I02/1985 => 12/1991Train avantDroit,GaucheFordSCORPIOSCORPIO I02/1985 => 12/1991Train avantGauche,DroitFordSierraSIERRA 107/1982 => 09/1984Train avantDroit,GaucheFordSierraSIERRA 107/1982 => 09/1984Train avantGauche,DroitFordSierraSIERRA 207/1982 => 09/1984Train avantDroit,GaucheFordSierraSierra07/1982 => 09/1984Train avantDroit,GaucheFordSierraSierra07/1982 => 09/1984Train avantGauche,Droit