Butées de suspension

M252.07 - SNR

M252.07

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • M252.07

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,097 kg
Largeur 1 (suspension)13 mm
Position d'assemblageAvant droit
Diamètre extérieur 145 mm
Diamètre interieur 112 mm
Type de roulementGEN0

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1055193Mazda1E00-34-38X

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 08/2002Train avantDroitFordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999Train avantDroitFordFiestaFIESTA III07/1995 => 08/1996Train avantDroitFordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002Train avantDroitFordFiestaFiesta04/1996 => 07/1999Train avantDroit,GaucheFordKAKA01/2003 => 10/2008Train avantDroit,GaucheFordKAKA I08/1996 => 10/2008Train avantDroitFordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000Train avantDroit,GaucheFordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001Train avantDroitFordSCORPIOSCORPIO01/1992 => 09/1994Train avantDroit,GaucheFordSCORPIOSCORPIO I12/1991 => 12/1994Train avantDroitFordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994Train avantDroitFordSTREETKASTREETKA10/2002 => 11/2005Train avantDroitMazda121121 III02/1996 => 12/2001Train avantDroit