Butées de suspension

M252.09 - SNR

M252.09

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • M252.09

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)37 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre interieur 135 mm
Diamètre extérieur 1107 mm
Type de roulementGEN2.5
Poids0,404 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1115177Ford4363242Ford4986166JaguarC2S4596

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordMondeoMONDEO II09/2000 => 05/2007Train avantDroitFordMondeoMONDEO II09/2000 => Train avantGauche,DroitFordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2000 => Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT04/2002 => 09/2013Train avantGauche,DroitFordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2000 => Train avantDroit,GaucheFordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2000 => Train avantGauche,DroitJaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009Train avantDroit,GaucheJaguarX-TYPEX-TYPE02/2004 => 11/2009Train avantGauche,DroitJaguarX-TYPEX-TYPE 1 => Train avantDroit,GaucheJaguarX-TYPEX-TYPE 1 => Train avantGauche,DroitJaguarX-TYPEX-TYPE 2 => Train avantDroit,GaucheJaguarX-TYPEX-TYPE 202/2004 => 11/2009Train avantGauche,Droit