• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M252.10 - SNR

M252.10

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • Butée de suspension snr ap

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,23 kg
Largeur 1 (suspension)37 mm
Diamètre extérieur 1100 mm
Type de roulementGEN2.5

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1146152Ford1198235MazdaD3503428XBMazdaD3503428XC

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordFIESTA VFIESTA V02/2002 => 10/2008Train avantDroitFordFIESTA VFIESTA V02/2002 => 10/2008Train avantGauche,DroitFordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012Train avantDroitFordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012Train avantDroit,GaucheFordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012Train avantGauche,DroitFordFUSIONFUSION 2 => Train avantDroit,GaucheFordFUSIONFUSION 205/2002 => 05/2012Train avantGauche,DroitFordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012Train avantDroit,Gauche